Комплексное решение: Наши системные шины SEW-EURODRIVE не только обеспечивают бесперебойную коммуникацию наших приводных компонентов, но и обеспечивают надежную связь между приводом, периферийными устройствами и контроллерами.
Сохраняя гибкость
В устройствах, оснащенных нашими приводными технологиями и органами управления, мы также рекомендуем системные шины SEW-EURODRIVE в качестве альтернативы стандартным полевым шинам или сетям промышленного Ethernet.
Это позволит Вам сохранить гибкость системы: системные шины SEW-EURODRIVE поддерживают концепт централизованной системы с установкой шкафа управления, а также децентрализованные приводные системы и комбинации тех и других.
Системные шины SEW-EURODRIVE беспрепятственно интегрируются в систему аппаратных средств устройства. Это сокращает количество кабелей и делает возможным создать систему даже без использования кабелей.
Экономия времени и средств: помимо аппаратной интеграции возможна программная интеграция в программное обеспечение для запуска и диагностики, что делает систему экономичной и надежной.
Будьте на связи с нами.
- Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
- Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
- У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.
Ваши преимущества
-
Гибкость системы
благодаря использованию наших системных шин: установка возможна как в централизованной системе со шкафом управления, так и в децентрализованной системе. -
Простота установки
благодаря отсутствию или полной интеграции интерфейсов. -
Простой ввод в эксплуатацию
так как системные шины SEW-EURODRIVE оптимально отрегулированы в соответствии с характеристиками приводной электроники и контроллера. -
Быстрый обмен данными
обеспечивает корректную работу процессов и точность сообщений о состоянии, поэтому система функционирует экономично и эффективно. -
Интегрированная диагностика:
компоненты, сеть и инструменты интегрированы в общую систему.
Технологии
Принцип SNI (однопроводная сетевая установка):
сочетает преимущества меньшей потребности в монтаже с коммуникационной технологией на основе Ethernet-based в одном инновационном инфраструктурном решении:
- Инфраструктура электропитания одновременно используются в качестве основы для передачи коммуникационных сигналов Ethernet
- Доступ Ethernet ко всем участникам из центральной точки
- Значительное сокращение времени на установку, так как требуется только подключение кабелей питания
- Максимальной расширение линейной топологии до десяти приводов с кабелем общей длиной до 100 м.
- Установка со стандартными экранированными кабелями в соответствии с нормами SEW-EURODRIVE, специальные кабели не требуются
SBus (системная шина на основе CAN SEW-EURODRIVE)
Технология CAN, разработанная для коммуникации в мобильных устройствах, также используется в автоматике:
- Согласованное использование функционала шины CAN конфигурации "мульти-мастер" для обмена данными между приводами, в специализированном режиме (даже без использования дополнительных контроллеров)
- SBus также поддерживает устройства с коммуникационным режимом HART real. Приложения, такие как “Электронный редуктор” и “Многоосевой MotionControl” обеспечивают синхронизированную передачу установочных и фактических значений между приводами или в сети с контроллером
- Экономичное сетевое взаимодействие при помощи стандартных кабелей шины CAN посредством скручивания проводов в шкафу управления или в альтернативном варианте с использованием штекерных разъемов M12, стандартизированных для DeviceNet или CANopen в децентрализированных системах
- Максимальное расширение линейной топологии до 500 м. Количество приводов и периферийных компонентов ограничено 64, но обычно насчитывает до 20
SBusPLUS (EtherCAT®)
В сетевых соединениях с нашими контроллерами и приводами SBusPLUS обеспечивает не только оптимальную интеграцию, но и дополнительные функции для простого и быстрого ввода в эксплуатацию:
- EtherCAT® это коммуникационная технология HART (в реальном времени), отличающаяся гибкостью установки.
- Доступны варианты звездной, разветвленной, линейной топологии с ответвлениями, что практически не отражается на производительности системы
- Более подробная информация доступна в ETG (EtherCAT Technology Group)
Обзор системных шин SEW-EURODRIVE
Группа устройств | Децентрализованный контроллер Монтажное положение MOVIFIT®FDC-SNI |
Карта управления DHx21 | Карта управления DHx41 | Карта управления UHX71B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программное обеспечение CCU: Конфигурируемые решения |
MOVI-PLC®: программное обеспечение Пользовательская программная часть |
Программное обеспечение CCU: Конфигурируемые решения |
MOVI-PLC®: программное обеспечение Пользовательская программная часть |
Программное обеспечение CCU: Конфигурируемые решения |
MOVI-PLC®: программное обеспечение Пользовательская программная часть |
MOVI-PLC®: программное обеспечение Пользовательская программная часть |
|||
Системная шина | SBus (CAN) и SNI | SBus (CAN) | SBus (CAN) | SBUSPLUS (EtherCAT) | SBUSPLUS | SBus к OSC71B | |||
Шкаф управления | |||||||||
MOVITRAC® B | посредством FSC | посредством FSC | посредством FSC | Да | посредством FSE24B | посредством FSE24B | FSC | ||
MOVIDRIVE® B | Да | Да | Да | Да | посредством DFE24B | посредством DFE24B | – | ||
MOVIAXIS® | – | – | Да | Да | посредством XFE/XSE | посредством XFE/XSE | – | ||
Шкаф управления и децентрализованная установка | |||||||||
MOVITRAC® LTE-B | Да1) | Да | Да1) | Да | Да1) | Да | – | Да | |
MOVITRAC® LTP‑B | Да1) | Да | Да1) | Да | Да1) | Да | – | Да | |
Децентрализованные приводные системы | |||||||||
MOVIGEAR® SNI | Да | Да | – | – | – | – | – | – | – |
MOVIGEAR® DSC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | – | Да | |
MOVIFIT® Ведомое устройство | Да | Да | – | Да | – | Да | – | – | |
MOVIAXIS® MD | – | – | – | – | – | – | Да | – | – |
Дополнительное оборудование | |||||||||
Система ввода-вывода | – | посредством OCC | – | посредством OCC | – | посредством OCC | посредством OCE | посредством OCE | – |
|
Сфера применения
Промышленность | Общие условия | Технические характеристики системной шины SEW-EURODRIVE |
---|---|---|
|
Во всех логистических системах, где важна простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания | Принцип SNI (однопроводная сетевая установка): |
В экономичных установках без контроллеров или сетевых соединений, с небольшим количеством приводов, управляемых контроллером с особыми требованиями | SBus (системная шина SEW на основе CAN ) | |
Высокопроизводительный режим управления перемещением с коротким циклом и широкой зоной покрытия сети | SBusPLUS (EtherCAT®) |